chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
BL67 elektronische module
BL67-2RFID-S
Bestel-ID 6827305
Op voorraad
Prijsgroep
C1
Lijstprijs
€ 716,80
Artikel totaal
€ 716,80
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Identificatie
Interfaces HF/UHF
BL67-2RFID-S
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Kabellengte (m)
50
Certificaten
cULus
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Bedrijfsspanning
DC
Aantal kanalen
2
Aansluittechniek signaal
M12
Signaaltype
RFID
Eigenschappen
Aantal kanalen
2
Beschermingsgraad
IP67