chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BL20 elektronische module
BL20-2RFID-A
Bestel-ID 6827233
Op voorraad
Prijsgroep
F1
Lijstprijs
€ 702,25
Artikel totaal
€ 702,25
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP20
Kabellengte (m)
50
Certificaten
cULus
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Bedrijfsspanning
DC
Aantal kanalen
2
Installatiebereik
Zone 2
Aansluittechniek signaal
Screw terminal, Cage clamp terminal
Signaaltype
RFID
Certificaten
ATEX, IECEx, cULus, cFMus, GOST
Eigenschappen
Aantal kanalen
2
Beschermingsgraad
IP20
home
Turck-Shop
Veldbustechniek
I/O-systemen
BL20-2RFID-A