chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Compacte multiprotocol-RFID-module voor Ethernet
TBEN-L4-4RFID-8DXP-CDS
Bestel-ID 6814121
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
€ 1.187,20
Artikel totaal
€ 1.187,20
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Identificatie
Interfaces HF/UHF
TBEN-L4-4RFID-8DXP-CDS
Technische gegevens
Programmering
CODESYS V3
Beschermingsgraad
IP65, IP67, IP69K
Netwerkprotocol
Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET
Kabellengte (m)
50
Certificaten
ATEX-zone 2/22, cULus, IECEx
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Bedrijfsspanning
DC
Aantal kanalen
12
Installatiebereik
Zone 2, Zone 22
Uitgangsspanning
24 VDC uit potentiaalgroep
Aansluittechniek signaal
M12
Signaaltype
RFID, Digitale ingang, Digitale in-/uitgang, Digitale uitgang
Aansluittechniek Ethernet
2 x M12, 4-polig, D-gecodeerd
Transmissiesnelheid Ethernet
10/100 Mbit/s
Eigenschappen
Netwerkprotocol
Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET
Aantal kanalen
12
Beschermingsgraad
IP65, IP67, IP69K
Contacteer Support