chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Compacte multiprotocol-RFID-module voor Ethernet
TBEN-S2-2RFID-4DXP
Bestel-ID 6814029
Op voorraad
Prijsgroep
C1
Lijstprijs
€ 745,95
Artikel totaal
€ 745,95
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP65, IP67, IP69K
Netwerkprotocol
Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET
Kabellengte (m)
50
Certificaten
ATEX-zone 2/22, cULus, IECEx, CCC
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Bedrijfsspanning
DC
Aantal kanalen
6
Installatiebereik
Niet-Ex
Uitgangsspanning
24 VDC uit potentiaalgroep V2
Aansluittechniek signaal
M12
Signaaltype
RFID, Digitale ingang, Digitale in-/uitgang, Digitale uitgang
Aansluittechniek Ethernet
2 x M8, 4-polig, D-gecodeerd
Transmissiesnelheid Ethernet
10/100 Mbit/s
Eigenschappen
Netwerkprotocol
Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET
Aantal kanalen
6
Beschermingsgraad
IP65, IP67, IP69K
home
Turck-Shop
Identificatie
Interfaces HF/UHF
TBEN-S2-2RFID-4DXP