- Beschermingsgraad
- IP65, IP67, IP69K
- Netwerkprotocol
- Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET
- Kabellengte (m)
- 50
- Certificaten
- ATEX-zone 2/22, cULus, IECEx, CCC
- Omgevingstemperatuur min. (°C)
- -40
- Omgevingstemperatuur max. (°C)
- 70
- Bedrijfsspanning
- DC
- Aantal kanalen
- 12
- Installatiebereik
- Zone 2, Zone 22
- Uitgangsspanning
- 24 VDC uit potentiaalgroep
- Aansluittechniek signaal
- M12
- Signaaltype
- RFID, Digitale ingang, Digitale in-/uitgang, Digitale uitgang
- Aansluittechniek Ethernet
- 2 x M12, 4-polig, D-gecodeerd
- Transmissiesnelheid Ethernet
- 10/100 Mbit/s