chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Handheld met lithium-ionbatterij
PD20-UHF-NA-R
Bestel-ID 100000996
Op voorraad
Prijsgroep
B1
Lijstprijs
€ 712,35
Artikel totaal
€ 712,35
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Identificatie
Handhelds HF/UHF/barcode
PD20-UHF-NA-R
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP20
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Polycarbonaat (PC)
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-10
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Gebruiksregio (UHF)
VS, Canada, Mexico (902…928 MHz)
Eigenschappen
Beschermingsgraad
IP20
Gebruiksregio (UHF)
VS, Canada, Mexico (902…928 MHz)