chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Barcodelezer — slimme camera
VE205G1C
Bestel-ID 3810270
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 6.201,60
Artikel totaal
€ 6.201,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Identificatie
Barcodelezer
VE205G1C
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP20, IP67
Schakelelementfunctie
Ingang/uitgang programmeerbaar
Uitgangsfunctie
5 x PNP / NPN, optisch ontkoppeld
Bouwvorm
Rechthoekig
Communicatieprotocol
EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
aluminium
Uitvoering behuizing
AL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Functie
Barcodelezer - slimme camera
Bedrijfsspanning
DC
Resolution
2592 × 2048 pixels
Eigenschappen
Communicatieprotocol
EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Resolution
2592 × 2048 pixels
Contacteer Support