chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Barcodelezer — scanner
ABR71L9-WPE2
Bestel-ID 3808842
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 4.394,40
Artikel totaal
€ 4.394,40
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Identificatie
Barcodelezer
ABR71L9-WPE2
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Bouwvorm
Rechthoekig
Materiaal behuizing
aluminium
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Functie
Barcodelezer - scanner
Bedrijfsspanning
DC
Brandpuntsafstand (mm)
9
Lichtsoort
wit
Resolution
1280 × 1024 pixels
Eigenschappen
Brandpuntsafstand (mm)
9
Lichtsoort
wit
Resolution
1280 × 1024 pixels
Contacteer Support