chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
ABR72L16-RDE2 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Barcodelezer — scanner
ABR72L16-RDE2
Bestel-ID 3808841
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Bouwvorm
Rechthoekig
Materiaal behuizing
aluminium
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Functie
Barcodelezer - scanner
Bedrijfsspanning
DC
Brandpuntsafstand (mm)
16
Lichtsoort
rood gepolariseerd
Resolution
1600 × 1200 pixels
Eigenschappen
Brandpuntsafstand (mm)
16
Lichtsoort
rood gepolariseerd
Resolution
1600 × 1200 pixels
home
Turck-Shop
Identificatie
Barcodelezer
ABR72L16-RDE2
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 4.257,60
Artikel totaal
€ 4.257,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support