chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
ABR71L9-MSE2 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Barcodelezer — scanner
ABR71L9-MSE2
Bestel-ID 3804449
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Bouwvorm
Rechthoekig
Communicatieprotocol
EtherNet/IP, FTP, Modbus TCP, PROFINET, RS232, RS422
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
AL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Functie
Barcodelezer - scanner
Bedrijfsspanning
DC
Brandpuntsafstand (mm)
9
Lichtsoort
rood, Blauw
Resolution
1280 × 1024 pixels
Eigenschappen
Communicatieprotocol
EtherNet/IP, FTP, Modbus TCP, PROFINET, RS232, RS422
Brandpuntsafstand (mm)
9
Lichtsoort
rood, Blauw
Resolution
1280 × 1024 pixels
home
Turck-Shop
Identificatie
Barcodelezer
ABR71L9-MSE2
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 3.879,60
Artikel totaal
€ 3.879,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support