chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Barcodelezer — scanner
ABR7116-RSE2
Bestel-ID 3804445
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 3.301,20
Artikel totaal
€ 3.301,20
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Identificatie
Barcodelezer
ABR7116-RSE2
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Bouwvorm
Rechthoekig
Materiaal behuizing
aluminium
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Functie
Barcodelezer - scanner
Bedrijfsspanning
DC
Brandpuntsafstand (mm)
16
Lichtsoort
rood
Resolution
1280 × 1024 pixels
Eigenschappen
Brandpuntsafstand (mm)
16
Lichtsoort
rood
Resolution
1280 × 1024 pixels
Contacteer Support