chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Barcodelezer — scanner
ABR3106-WSE1
Bestel-ID 3804437
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 1.552,80
Artikel totaal
€ 1.552,80
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP65
Schakelelementfunctie
N.O. / N.C.
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Kabellengte (m)
1
Bouwvorm
Rechthoekig
Communicatieprotocol
EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
aluminium
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
45
Functie
Barcodelezer - scanner
Bedrijfsspanning
DC
Brandpuntsafstand (mm)
6
Lichtsoort
wit
Resolution
1280 × 1024 pixels
Eigenschappen
Communicatieprotocol
EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Brandpuntsafstand (mm)
6
Lichtsoort
wit
Resolution
1280 × 1024 pixels
home
Turck-Shop
Identificatie
Barcodelezer
ABR3106-WSE1