chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
TX700 HMI / PLC-serie
TX707FB-P3CV01
Bestel-ID 100007471
Op voorraad
Prijsgroep
F1
Lijstprijs
€ 2.084,35
Artikel totaal
€ 2.084,35
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Cloud Oplossingen
Hardware
TX707FB-P3CV01
Technische gegevens
Draadloze interface
Optioneel uitbreidbaar
Programmering
CODESYS V3
Veldbusmaster
PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939, EtherCAT
Veldbus slave
Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET
Beschermingsgraad
IP69 voorkant, IP20 achterkant
Certificaten
CE, cULus
Touchscreen
Capacitief, Glazen front
Resolution
800 × 480 pixels
Dimbaar
Ja
Beeldschermdiagonaal (″)
7
Eigenschappen
Programmering
CODESYS V3
Beschermingsgraad
IP69 voorkant, IP20 achterkant
Beeldschermdiagonaal (″)
7
Touchscreen
Capacitief, Glazen front
Contacteer Support