chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
TX700 HMI / PLC-serie
TX705-P3CV01
Bestel-ID 100002029
Op voorraad
Prijsgroep
F1
Lijstprijs
€ 807,55
Artikel totaal
€ 807,55
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Cloud Oplossingen
Hardware
TX705-P3CV01
Technische gegevens
Draadloze interface
Optioneel uitbreidbaar
Programmering
CODESYS V3
Veldbusmaster
PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939, EtherCAT
Veldbus slave
Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET
Beschermingsgraad
IP66 frontzijde, IP20 rugzijde
Certificaten
CE, cULus, LR, DNV GL
Touchscreen
Capacitief, Glazen front
Resolution
800 × 480 pixels
Dimbaar
Ja
Beeldschermdiagonaal (″)
5
Eigenschappen
Programmering
CODESYS V3
Beschermingsgraad
IP66 frontzijde, IP20 rugzijde
Beeldschermdiagonaal (″)
5
Touchscreen
Capacitief, Glazen front
Contacteer Support