- Programmering
- CODESYS V3
- Veldbusmaster
- PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939
- Veldbus slave
- PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen
- Beschermingsgraad
- IP65, IP67, IP69K
- Netwerkprotocol
- PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, RS485, RS232, CANopen, SAE J1939
- Certificaten
- ATEX-zone 2/22, cULus, IECEx
- Omgevingstemperatuur min. (°C)
- -40
- Omgevingstemperatuur max. (°C)
- 70
- Aantal kanalen
- 16
- Installatiebereik
- Zone 2, Zone 22
- Uitgangsspanning
- 24 VDC uit V2
- Aansluittechniek signaal
- M12
- Signaaltype
- Digitale ingang, Digitale in-/uitgang, Digitale uitgang
- Aansluittechniek Ethernet
- 2 x M12, 4-polig, D-gecodeerd
- Transmissiesnelheid Ethernet
- 10/100 Mbit/s