chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Passieve verdeeldoos actuator/sensor, 8 poorten
TB-8M8Z-3-5
Bestel-ID UX09109
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
€ 158,85
Artikel totaal
€ 158,85
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
5
Toepassing
Signaal
Aantal polen
3
Nominale spanning (V)
30
Kabelmateriaal
PVC
Kabelkleur
Zwart
Certificaten
CE, RoHS
Omgevingstemperatuur min. (°C)
5
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Aantal steekplaatsen
8
Slot
Ø 8 mm
Groepsaansluiting
Kabel
Aantal aders
10
Eigenschappen
Groepsaansluiting
Kabel
Slot
Ø 8 mm
Aantal steekplaatsen
8
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Verdeler
TB-8M8Z-3-5