chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
TB-8M8M-4-5 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Passieve verdeeldoos actuator/sensor, 8 poorten
TB-8M8M-4-5
Bestel-ID UX00416
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
5
Toepassing
Signaal
Aantal polen
4
Materiaal flensbehuizing A
messing
Nominale spanning (V)
30
Kabelmateriaal
PVC
Kabelkleur
Zwart
Certificaten
CE, UKCA, RoHS
Omgevingstemperatuur min. (°C)
5
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Aantal steekplaatsen
8
Slot
M8 × 1
Groepsaansluiting
Kabel
Aantal aders
19
Eigenschappen
Groepsaansluiting
Kabel
Slot
M8 × 1
Aantal steekplaatsen
8
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Verdeler
TB-8M8M-4-5
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
€ 186,15
Artikel totaal
€ 186,15
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support