chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
TB-8M8Z-3P2-5 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Passieve verdeeldoos actuator/sensor, 8 poorten
TB-8M8Z-3P2-5
Bestel-ID UX00415
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
5
Toepassing
Signaal
Aantal polen
3
Nominale spanning (V)
30
Kabelmateriaal
PVC
Kabelkleur
Zwart
Bijzondere eigenschappen
LED
Certificaten
CE, RoHS
Omgevingstemperatuur min. (°C)
5
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Aantal steekplaatsen
8
Slot
Ø 8 mm
Groepsaansluiting
Kabel
Aantal aders
10
Eigenschappen
Groepsaansluiting
Kabel
Slot
Ø 8 mm
Aantal steekplaatsen
8
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
€ 180,10
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Verdeler
TB-8M8Z-3P2-5
Artikel totaal
€ 180,10
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support