chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Passieve verdeeldoos actuator/sensor, 4 poorten
TB-4M8Z-4-5
Bestel-ID UX00411
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
€ 143,85
Artikel totaal
€ 143,85
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
5
Aantal polen
4
Nominale spanning (V)
30
Kabelmateriaal
PVC
Kabelkleur
Zwart
Certificaten
CE, RoHS
Omgevingstemperatuur min. (°C)
5
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Aantal steekplaatsen
4
Slot
Ø 8 mm
Groepsaansluiting
Kabel
Aantal aders
10
Eigenschappen
Groepsaansluiting
Kabel
Slot
Ø 8 mm
Aantal steekplaatsen
4
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Verdeler
TB-4M8Z-4-5