chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
TB-4M8M-3P2-5 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Passieve verdeeldoos actuator/sensor, 4 poorten
TB-4M8M-3P2-5
Bestel-ID UX00407
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
5
Aantal polen
3
Materiaal flensbehuizing A
messing
Nominale spanning (V)
30
Kabelmateriaal
PVC
Kabelkleur
Zwart
Bijzondere eigenschappen
LED
Certificaten
CE, UKCA, RoHS
Omgevingstemperatuur min. (°C)
5
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Aantal steekplaatsen
4
Slot
M8 × 1
Groepsaansluiting
Kabel
Aantal aders
6
Eigenschappen
Groepsaansluiting
Kabel
Slot
M8 × 1
Aantal steekplaatsen
4
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
€ 153,25
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Verdeler
TB-4M8M-3P2-5
Artikel totaal
€ 153,25
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support