chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
TB-4M8Z-3-5 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Passieve verdeeldoos actuator/sensor, 4 poorten
TB-4M8Z-3-5
Bestel-ID U2-31576
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
5
Aantal polen
3
Nominale spanning (V)
30
Kabelmateriaal
PVC
Kabelkleur
Zwart
Certificaten
CE, UKCA, RoHS
Omgevingstemperatuur min. (°C)
5
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Aantal steekplaatsen
4
Slot
Ø 8 mm
Groepsaansluiting
Kabel
Aantal aders
6
Eigenschappen
Groepsaansluiting
Kabel
Slot
Ø 8 mm
Aantal steekplaatsen
4
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
€ 131,75
Artikel totaal
€ 131,75
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Verdeler
TB-4M8Z-3-5
Contacteer Support