chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Passieve verdeeldoos actuator/sensor, 4 poorten
TB-4M8Z-3N2-FS8
Bestel-ID U2-29189
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
€ 116,50
Artikel totaal
€ 116,50
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Verdeler
TB-4M8Z-3N2-FS8
Technische gegevens
Aantal polen
3
Aantal polen
8
Nominale spanning (V)
30
Bijzondere eigenschappen
LED
Certificaten
CE, UKCA, RoHS
Aantal steekplaatsen
4
Slot
Ø 8 mm
Groepsaansluiting
M12 × 1
Eigenschappen
Groepsaansluiting
M12 × 1
Slot
Ø 8 mm
Aantal steekplaatsen
4