chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
TB-8M8Z-3-FS12 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Passieve verdeeldoos actuator/sensor, 8 poorten
TB-8M8Z-3-FS12
Bestel-ID U2-28811
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Toepassing
Signaal
Aantal polen
3
Aantal polen
12
Nominale spanning (V)
30
Certificaten
CE, UKCA, RoHS
Aantal steekplaatsen
8
Slot
Ø 8 mm
Groepsaansluiting
M12 × 1
Eigenschappen
Groepsaansluiting
M12 × 1
Slot
Ø 8 mm
Aantal steekplaatsen
8
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
€ 126,70
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Verdeler
TB-8M8Z-3-FS12
Artikel totaal
€ 126,70
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support