chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Passieve actuator / Sensor-verdeler M12 x 1
TB-8M12-5-2/TXL
Bestel-ID 6611947
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
€ 92,40
Artikel totaal
€ 92,40
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Kabellengte (m)
2
Toepassing
Signaal
Aantal polen
4+PE
Nominale spanning (V)
30
Kabelmateriaal
PUR
Kabelkleur
Zwart
Certificaten
cULus
Aantal steekplaatsen
8
Slot
M12 × 1
Groepsaansluiting
Kabel
Aderdoorsnede (mm²)
0.32
Aantal aders
16
Eigenschappen
Groepsaansluiting
Kabel
Slot
M12 × 1
Aantal steekplaatsen
8
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Verdeler
TB-8M12-5-2/TXL