chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Passieve actuator / Sensor-verdeler M12 x 1
TB-8M12-5P3-CS19T
Bestel-ID 6611943
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
€ 86,70
Artikel totaal
€ 86,70
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Verdeler
TB-8M12-5P3-CS19T
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Toepassing
Signaal
Aantal polen
4+PE
Aantal polen
19
Nominale spanning (V)
30
Certificaten
cULus
Aantal steekplaatsen
8
Slot
M12 × 1
Groepsaansluiting
M23 × 1
Eigenschappen
Groepsaansluiting
M23 × 1
Slot
M12 × 1
Aantal steekplaatsen
8
Contacteer Support