chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Passieve actuator / Sensor-verdeler M12 x 1
TB-6M12-4P2-CS12T
Bestel-ID 6611922
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
€ 75,60
Artikel totaal
€ 75,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Verdeler
TB-6M12-4P2-CS12T
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Toepassing
Signaal
Aantal polen
3+PE
Aantal polen
12
Nominale spanning (V)
30
Certificaten
cULus
Aantal steekplaatsen
6
Slot
M12 × 1
Groepsaansluiting
M23 × 1
Eigenschappen
Groepsaansluiting
M23 × 1
Slot
M12 × 1
Aantal steekplaatsen
6
Contacteer Support