chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
TB-4M12-4P2-10/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Passieve actuator / Sensor-verdeler M12 x 1
TB-4M12-4P2-10/TXL
Bestel-ID 6611912
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
€ 116,95
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Kabellengte (m)
10
Toepassing
Signaal
Aantal polen
3+PE
Nominale spanning (V)
30
Kabelmateriaal
PUR
Kabelkleur
Zwart
Certificaten
cULus
Aantal steekplaatsen
4
Slot
M12 × 1
Groepsaansluiting
Kabel
Aderdoorsnede (mm²)
0.82
Aantal aders
4
Eigenschappen
Groepsaansluiting
Kabel
Slot
M12 × 1
Aantal steekplaatsen
4
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Verdeler
TB-4M12-4P2-10/TXL
Artikel totaal
€ 116,95
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support