chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Multibarrière, 4-kanaals
MBD40-T0415/EX/000
Bestel-ID 6611757
Op voorraad
Prijsgroep
K3
Lijstprijs
€ 1.305,95
Artikel totaal
€ 1.305,95
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Verdeler
MBD40-T0415/EX/000
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP66
Netwerkprotocol
FOUNDATION fieldbus, PROFIBUS-PA
Toepassing
Data
Certificaten
ATEX
Elektrische aansluiting
4 x 3-polig afneembare klemmenblokken, ompoolbeveiligd, schroefaansluiting, Kabelwartel
Materiaal behuizing
spuitgegoten aluminium behuizing
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Aantal kanalen
4
Installatiebereik
Zone 1
Aansluittechniek signaal
Cable gland