chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
JRBS-40SC-12R/EX | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Verdeeldoos IP20, 12-kanaals
JRBS-40SC-12R/EX
Bestel-ID 6611463
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP20
Netwerkprotocol
FOUNDATION fieldbus, PROFIBUS-PA
Toepassing
Data
Certificaten
ATEX, Ex-Approval
Elektrische aansluiting
Afneembaar klemmenblok, ompoolbeveiligd, schroefaansluiting
Materiaal behuizing
aluminium
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Aantal kanalen
12
Installatiebereik
Zone 1, Zone 2, Niet-Ex
Aansluittechniek signaal
Screw terminal
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Verdeler
JRBS-40SC-12R/EX
Op voorraad
Prijsgroep
K3
Lijstprijs
€ 518,70
Artikel totaal
€ 518,70
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support