chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Verdeeldoos IP20, 6-kanaals
JRBS-40SC-6C/EX
Bestel-ID 6611452
Op voorraad
Prijsgroep
K3
Lijstprijs
€ 346,35
Artikel totaal
€ 346,35
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Verdeler
JRBS-40SC-6C/EX
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP20
Netwerkprotocol
FOUNDATION fieldbus, PROFIBUS-PA
Toepassing
Data
Certificaten
ATEX, Ex-Approval
Elektrische aansluiting
Trekveerklemmen
Materiaal behuizing
aluminium
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Aantal kanalen
6
Installatiebereik
Zone 1, Zone 2, Niet-Ex
Aansluittechniek signaal
Cage clamp terminal