chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Verdeeldoos IP67, 6-kanaals
JBBS-49SC-E613/EX
Bestel-ID 6611435
Op voorraad
Prijsgroep
K3
Lijstprijs
€ 762,75
Artikel totaal
€ 762,75
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Verdeler
JBBS-49SC-E613/EX
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Netwerkprotocol
FOUNDATION fieldbus
Toepassing
Data
Certificaten
ATEX
Elektrische aansluiting
M12-flensaansluiting
Materiaal behuizing
spuitgegoten aluminium behuizing
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Aantal kanalen
6
Installatiebereik
Zone 1
Aansluittechniek signaal
M12
Contacteer Support