chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Verdeeldoos IP67, 6-kanaals
JBBS-49-M613/3G
Bestel-ID 6611430
Op voorraad
Prijsgroep
K3
Lijstprijs
€ 498,10
Artikel totaal
€ 498,10
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Verdeler
JBBS-49-M613/3G
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Netwerkprotocol
FOUNDATION fieldbus
Toepassing
Data
Certificaten
Ex-Approval
Elektrische aansluiting
7/8“-flensaansluiting
Materiaal behuizing
spuitgegoten aluminium behuizing
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Aantal kanalen
6
Installatiebereik
Zone 2, Niet-Ex
Aansluittechniek signaal
7/8″