chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Verdeeldoos IP67, 4-kanaals
JBBS-49-M413/EX
Bestel-ID 6611429
Op voorraad
Prijsgroep
K3
Lijstprijs
€ 490,00
Artikel totaal
€ 490,00
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Verdeler
JBBS-49-M413/EX
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Netwerkprotocol
FOUNDATION fieldbus
Toepassing
Data
Certificaten
ATEX
Elektrische aansluiting
7/8“-flensaansluiting
Materiaal behuizing
spuitgegoten aluminium behuizing
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Aantal kanalen
4
Installatiebereik
Zone 1
Aansluittechniek signaal
7/8″