chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
JBBS-48-E613/EX | TURCK - Your Global Automation Partner
Verdeeldoos IP67, 6-kanaals
JBBS-48-E613/EX
Bestel-ID 6611403
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Netwerkprotocol
PROFIBUS-PA
Toepassing
Data
Certificaten
ATEX
Elektrische aansluiting
M12-flensaansluiting
Materiaal behuizing
spuitgegoten aluminium behuizing
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Aantal kanalen
6
Installatiebereik
Zone 1
Aansluittechniek signaal
M12
Op voorraad
Prijsgroep
K3
Lijstprijs
€ 548,05
home
Turck-Shop
Veldbustechniek
Buscomponenten voor de procesautomatisering
JBBS-48-E613/EX
Artikel totaal
€ 548,05
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support