chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
VB2-FSW/RSSW RKSW 455-0.5M-0.5M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
2-weg splitter
VB2-FSW/RSSW RKSW 455-0.5M-0.5M
Bestel-ID U3-00770
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Netwerkprotocol
PROFIBUS-DP
Kabellengte (m)
0.5
Toepassing
Data
Uitvoering
Y-verdeler met kabel
Connector A
Connector, M12 × 1, Recht
Connector B
Contraconnector, connector, M12 × 1, Recht
Nominale spanning (V)
250
Kabelmateriaal
PVC
Kabelkleur
Paars
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Eigenschappen
Connector A
Connector, M12 × 1, Recht
Connector B
Contraconnector, connector, M12 × 1, Recht
Toepassing
Data
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Tweevoudige verdelers
VB2-FSW/RSSW RKSW 455-0.5M-0.5M
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
€ 102,60
Artikel totaal
€ 102,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support