chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
2-weg splitter
RSV-2RKV 48
Bestel-ID U2385-8
Op voorraad
Prijsgroep
K3
Lijstprijs
€ 108,90
Artikel totaal
€ 108,90
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Tweevoudige verdelers
RSV-2RKV 48
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Netwerkprotocol
PROFIBUS-PA
Toepassing
Data
Uitvoering
T-verdeler
Connector A
Connector, 7/8″-16 UN, Recht
Aantal polen
4
Connector B
2 x contraconnector, 7/8″-16 UN, Recht
Materiaal montagemoer/-schroef B
Roestvast staal
Nominale spanning (V)
300
Stroombelastbaarheid (A)
4
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Aantal steekplaatsen
2
Aansluittechniek signaal
7/8″
Eigenschappen
Connector A
Connector, 7/8″-16 UN, Recht
Connector B
2 x contraconnector, 7/8″-16 UN, Recht
Toepassing
Data