chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
XSH-RSM-2RKM 60 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
2-weg splitter
XSH-RSM-2RKM 60
Bestel-ID U2-23668
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Toepassing
Signaal
Uitvoering
h-verdeler
Connector A
Connector, 7/8″-16 UN
Aantal polen
6
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Connector B
Contraconnector, 7/8″-16 UN
Aantal polen
6
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
600
Stroombelastbaarheid (A)
8
Certificaten
RoHS, UL gelisted, CE
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
105
Aantal steekplaatsen
2
Eigenschappen
Connector A
Connector, 7/8″-16 UN
Connector B
Contraconnector, 7/8″-16 UN
Toepassing
Signaal
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
€ 110,45
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Tweevoudige verdelers
XSH-RSM-2RKM 60
Artikel totaal
€ 110,45
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support