chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
RSM FKM RKM 57 | TURCK - Your Global Automation Partner
2-weg splitter
RSM FKM RKM 57
Bestel-ID U0142
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Netwerkprotocol
DeviceNet
Toepassing
Data
Uitvoering
T-verdeler
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Recht
Aantal polen
5
Connector B
Contraconnector, connector, 7/8″-16 UN, Recht
Nominale spanning (V)
250
Stroombelastbaarheid (A)
4
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
75
Aantal steekplaatsen
2
Eigenschappen
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Recht
Connector B
Contraconnector, connector, 7/8″-16 UN, Recht
Toepassing
Data
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Tweevoudige verdelers
RSM FKM RKM 57
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
€ 70,45
Artikel totaal
€ 70,45
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support