chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
2-weg splitter
RSM-2RKM 57
Bestel-ID U0141
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
€ 63,20
Artikel totaal
€ 63,20
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Tweevoudige verdelers
RSM-2RKM 57
Technische gegevens
Netwerkprotocol
DeviceNet
Toepassing
Data
Uitvoering
T-verdeler
Connector A
Connector, 7/8″-16 UN, A-gecodeerd
Aantal polen
5
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Connector B
2 x contraconnector, 7/8″-16 UN, A-gecodeerd
Aantal polen
5
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
300
Stroombelastbaarheid (A)
9
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Aantal steekplaatsen
2
Type toebehoren
T-verdeler
Eigenschappen
Connector A
Connector, 7/8″-16 UN, A-gecodeerd
Connector B
2 x contraconnector, 7/8″-16 UN, A-gecodeerd
Toepassing
Data