chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
VB2-FKM/RKC RSC 572-0.5M-0.5M | TURCK - Your Global Automation Partner
2-weg splitter
VB2-FKM/RKC RSC 572-0.5M-0.5M
Bestel-ID U0095-501
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Netwerkprotocol
DeviceNet, CANopen
Toepassing
Data
Uitvoering
Y-verdeler met kabel
Connector A
Contraconnector, M12 × 1
Aantal polen
5
Connector B
Contraconnector, connector, M12 × 1, Recht
Nominale spanning (V)
250
Stroombelastbaarheid (A)
4
Kabelmateriaal
PVC
Kabelkleur
Grijs
Certificaten
UL, CSA
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
75
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Eigenschappen
Connector A
Contraconnector, M12 × 1
Connector B
Contraconnector, connector, M12 × 1, Recht
Toepassing
Data
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
€ 94,65
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Tweevoudige verdelers
VB2-FKM/RKC RSC 572-0.5M-0.5M
Artikel totaal
€ 94,65
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support