chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
VB2-FSM5-2FKM4.4/S2087 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
2-weg splitter
VB2-FSM5-2FKM4.4/S2087
Bestel-ID 6930563
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Y-verdeler
Connector A
Connector, M12 × 1
Aantal polen
5
Connector B
2 x contraconnector, M12 × 1
Aantal polen
4
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
60
Stroombelastbaarheid (A)
4
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
90
Aantal steekplaatsen
2
Type toebehoren
Y-verdeler
Eigenschappen
Connector A
Connector, M12 × 1
Connector B
2 x contraconnector, M12 × 1
Toepassing
Signaal
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
€ 34,40
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Tweevoudige verdelers
VB2-FSM5-2FKM4.4/S2087
Artikel totaal
€ 34,40
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support