chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
YB2-FSM5-2FKM5.4/S1063 | TURCK - Your Global Automation Partner
2-weg splitter
YB2-FSM5-2FKM5.4/S1063
Bestel-ID 6930551
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Y-verdeler
Connector A
Connector, M12 × 1
Aantal polen
5/4
Connector B
2 x contraconnector, M12 × 1
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
60
Stroombelastbaarheid (A)
4
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Aantal steekplaatsen
2
Type toebehoren
Y-verdeler
Eigenschappen
Connector A
Connector, M12 × 1
Connector B
2 x contraconnector, M12 × 1
Toepassing
Signaal
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Tweevoudige verdelers
YB2-FSM5-2FKM5.4/S1063
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
€ 19,60
Artikel totaal
€ 19,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support