chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
2-weg splitter
RSM-2RKM50
Bestel-ID 6914950
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
€ 52,55
Artikel totaal
€ 52,55
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Tweevoudige verdelers
RSM-2RKM50
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Netwerkprotocol
DeviceNet, CANopen
Toepassing
Signaal
Uitvoering
T-verdeler
Connector A
Connector, 7/8″-16 UN, A-gecodeerd
Aantal polen
5
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Connector B
2 x contraconnector, 7/8″-16 UN, A-gecodeerd
Aantal polen
4
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
250
Stroombelastbaarheid (A)
9
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Type toebehoren
T-verdeler
Eigenschappen
Connector A
Connector, 7/8″-16 UN, A-gecodeerd
Connector B
2 x contraconnector, 7/8″-16 UN, A-gecodeerd
Toepassing
Signaal