chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
YP2-MFS4-2MFK3 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
2-weg splitter
YP2-MFS4-2MFK3
Bestel-ID 6636493
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Y-verdeler
Connector A
Connector, M8 × 1
Connector B
2 x contraconnector, M8 × 1
Aantal polen
4/3
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
60
Stroombelastbaarheid (A)
4
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Aantal steekplaatsen
2
Type toebehoren
Y-verdeler
Eigenschappen
Connector A
Connector, M8 × 1
Connector B
2 x contraconnector, M8 × 1
Toepassing
Signaal
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Tweevoudige verdelers
YP2-MFS4-2MFK3
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
€ 21,30
Artikel totaal
€ 21,30
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support