chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
VBRS4.4-2WKC4.324T-0.3/0.3/TXY | TURCK - Your Global Automation Partner
2-weg splitter
VBRS4.4-2WKC4.324T-0.3/0.3/TXY
Bestel-ID 6635064
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
0.3
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Y-verdeler met kabel
Connector A
Connector, M12 × 1, Recht
Aantal polen
4
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Connector B
2 x contraconnector, M12 × 1, Haaks
Aantal polen
4
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
250
Stroombelastbaarheid (A)
4
Kabelmateriaal
PUR
Kabelkleur
Geel
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Aantal steekplaatsen
2
Type toebehoren
Y-verdeler
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Aantal aders
3
Eigenschappen
Toepassing
Signaal
Connector A
Connector, M12 × 1, Recht
Connector B
2 x contraconnector, M12 × 1, Haaks
Op voorraad
Lijstprijs
€ 46,30
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Tweevoudige verdelers
VBRS4.4-2WKC4.324T-0.3/0.3/TXY
Artikel totaal
€ 46,30
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support