chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
VBR-TXL4200 | TURCK - Your Global Automation Partner
2-voudige verdeler
VBR-TXL4200
Bestel-ID 6631345
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
0.15
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Y-verdeler met kabel
Connector A
2 × connectoren, M12 × 1, Recht
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Connector B
2 x contraconnector, M12 × 1, Recht
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
30
Stroombelastbaarheid (A)
2
Kabelmateriaal
PUR
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Eigenschappen
Connector A
2 × connectoren, M12 × 1, Recht
Connector B
2 x contraconnector, M12 × 1, Recht
Toepassing
Signaal
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
€ 120,55
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Tweevoudige verdelers
VBR-TXL4200
Artikel totaal
€ 120,55
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support