chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
VBRS4.4-2PKG3Z-0.3/0.3/TEL | TURCK - Your Global Automation Partner
2-weg splitter
VBRS4.4-2PKG3Z-0.3/0.3/TEL
Bestel-ID 6630461
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
0.3
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Y-verdeler met kabel
Connector A
Connector, M12 × 1, Recht
Aantal polen
4
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Connector B
2 x contraconnector, Ø 8 mm, Recht
Aantal polen
3
Nominale spanning (V)
60
Stroombelastbaarheid (A)
4
Kabelmateriaal
PVC
Kabelkleur
Zwart
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Aantal steekplaatsen
2
Type toebehoren
Y-verdeler
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Aantal aders
3
Eigenschappen
Toepassing
Signaal
Connector A
Connector, M12 × 1, Recht
Connector B
2 x contraconnector, Ø 8 mm, Recht
Op voorraad
Lijstprijs
€ 41,70
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Tweevoudige verdelers
VBRS4.4-2PKG3Z-0.3/0.3/TEL
Artikel totaal
€ 41,70
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support