chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
VBRK4.4-2RSC4T-2/2/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
2-weg splitter
VBRK4.4-2RSC4T-2/2/TXL
Bestel-ID 6628119
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
2
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Y-verdeler met kabel
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Recht
Aantal polen
4
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Connector B
2 x connector, M12 × 1, Recht
Aantal polen
3
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
48
Stroombelastbaarheid (A)
4
Kabelmateriaal
PUR
Kabelkleur
Zwart
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Aantal steekplaatsen
2
Type toebehoren
Y-verdeler
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Aantal aders
3
Eigenschappen
Toepassing
Signaal
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Recht
Connector B
2 x connector, M12 × 1, Recht
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
€ 32,50
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Tweevoudige verdelers
VBRK4.4-2RSC4T-2/2/TXL
Artikel totaal
€ 32,50
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support