chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
FSM-2FKM57 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
2-weg splitter
FSM-2FKM57
Bestel-ID 6622101
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP65, IP67, IP68
Netwerkprotocol
DeviceNet, CANopen
Toepassing
Signaal
Uitvoering
T-verdeler
Connector A
Connector, M12 × 1, A-gecodeerd
Aantal polen
5
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Connector B
2 x contraconnector, M12 × 1, A-gecodeerd
Aantal polen
4
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
60
Stroombelastbaarheid (A)
4
Type toebehoren
T-verdeler
Eigenschappen
Connector A
Connector, M12 × 1, A-gecodeerd
Connector B
2 x contraconnector, M12 × 1, A-gecodeerd
Toepassing
Signaal
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
€ 32,85
home
Turck-Shop
Veldbustechniek
Toebehoren
FSM-2FKM57
Artikel totaal
€ 32,85
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support