chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
2-weg splitter
RSCS-2RKCS48
Bestel-ID 6602251
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
€ 80,00
Artikel totaal
€ 80,00
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Netwerkprotocol
PROFIBUS-PA
Toepassing
Data
Uitvoering
T-verdeler
Connector A
Connector, M12 × 1, Recht
Aantal polen
4
Connector B
2 x contraconnector, M12 × 1, Recht
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
250
Stroombelastbaarheid (A)
4
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
90
Aansluittechniek signaal
M12
Eigenschappen
Connector A
Connector, M12 × 1, Recht
Connector B
2 x contraconnector, M12 × 1, Recht
Toepassing
Data
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Tweevoudige verdelers
RSCS-2RKCS48